Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Loslagereinheiten
  • Loslagereinheiten
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.Ausführung:Gehäuse brüniert.Hinweis:Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit den Festlagereinheiten 24072 und den Gehäuse für Flanschmuttern 24070 abgestimmt. Die Gehäuse sind von oben oder unten anschraubbar. Beidseitige Anschlagkanten erleichtern das Ausrichten der Einheit.

Komplett einbaufertige Loslagereinheiten mit Rillenkugellager.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 24074 Loslagereinheiten 249 kB

Zeichnungen

Loslagereinheiten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerPassend
zu
Spindel-Ø
BB1B2D1D2D3D4EHH1H2H3H4LL1L2TCADZub.PreisBestellen
24074-0101686505210308,4M1068583222715247,5915 108,31 €
24074-0122094586012328,4M10776434227172681015 108,31 €
24074-015201086366153510,5M128872392710192881218 113,47 €
24074-017251086366173510,5M128872392710192881218 113,80 €
24074-020321127072204710,5M1292784227102034101418 121,77 €
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
Kugelgewindetrieb
Kugelgewindetrieb Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66