Miniatur-Kugelgewindetriebe, geschliffen mit Einschraub-Zylindermutter
24105

Miniatur-Kugelgewindetriebe, geschliffen mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Miniatur-Kugelgewindetriebe, geschliffen mit Einschraub-Zylindermutter
  • Miniatur-Kugelgewindetriebe, geschliffen mit Einschraub-Zylindermutter
BeschreibungWerkstoff:Spindel Stahl 1.1213.
Mutter Stahl 1.3505.
Ausführung:Spindel und Mutter geschliffen, induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert.Hinweis:Miniatur-Kugelgewindetriebe mit fertig bearbeiteten Wellenenden und Einschraub-Zylindermutter. Im Anlieferzustand geölt. Eine Nachschmierung wird empfohlen.

Gefertigt nach Genauigkeitsklasse C5. Ohne Vorspannung mit Axialspiel (max. 0,008 mm).

Präzisionsspindeln für den Einsatz in der Optik, Nahrungsmittelindustrie, Automation, Medizintechnik, Rüstungsindustrie, Raumfahrt und Feinwerktechnik.
Achtung:Die Einschraub-Zylindermutterr darf nicht von der Spindel entfernt werden, da sonst die Kugeln herausfallen.
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Miniatur-Kugelgewindetriebe, geschliffen mit Einschraub-Zylindermutter

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerDSteigungHubD1

D2D4D5D6D7D8D9LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12CADZub.PreisBestellen
24105-0810050815016M14x16M8x1811,55,7614822810290371094846,80,8 321,40 €
24105-08101008110016M14x16M8x1811,55,76198228152140371094846,80,8 358,61 €
24105-08101508115016M14x16M8x1811,55,76248228202190371094846,80,8 398,70 €
24105-0820050825016M14x16M8x1811,55,7614827810290371094846,80,8 289,06 €
24105-08201008210016M14x16M8x1811,55,76198278152140371094846,80,8 313,20 €
24105-08201508215016M14x16M8x1811,55,76248278202190371094846,80,8 334,47 €
24105-10200501025018M16x16M8x1811,55,7615828,57112100371094846,80,8 337,12 €
24105-102010010210018M16x16M8x1811,55,7620828,57162150371094846,80,8 361,05 €
24105-102015010215018M16x16M8x1811,55,7625828,57212200371094846,80,8 391,16 €
24105-102020010220018M16x16M8x1811,55,7630828,57262250371094846,80,8 416,65 €
24105-12200501225020,5M18x18M10x110147,68180291012511045151051057,90,9 346,87 €
24105-122010012210020,5M18x18M10x110147,68230291017516045151051057,90,9 375,66 €
24105-122015012215020,5M18x18M10x110147,68280291022521045151051057,90,9 402,69 €
24105-122020012220020,5M18x18M10x110147,68330291027526045151051057,90,9 432,38 €
24105-122025012225020,5M18x18M10x110147,68380291032531045151051057,90,9 458,72 €
BestellnummerSWAnzahl der
tragenden
Umläufe
SteigungswinkelKugel-ØTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
max.
Drehzahl
U/min
CADZub.PreisBestellen
24105-0810050101 x 32° 13’0,870013003200 321,40 €
24105-0810100101 x 32° 13’0,870013003200 358,61 €
24105-0810150101 x 32° 13’0,870013003200 398,70 €
24105-0820050101 x 34° 23’1,6135022504200 289,06 €
24105-0820100101 x 34° 23’1,6135022504200 313,20 €
24105-0820150101 x 34° 23’1,6135022504200 334,47 €
24105-1020050101 x 32° 32’1,6150029004000 337,12 €
24105-1020100101 x 32° 32’1,6150029004000 361,05 €
24105-1020150101 x 32° 32’1,6150029004000 391,16 €
24105-1020200101 x 32° 32’1,6150029004000 416,65 €
24105-1220050121 x 32° 58’1,6170037003400 346,87 €
24105-1220100121 x 32° 58’1,6170037003400 375,66 €
24105-1220150121 x 32° 58’1,6170037003400 402,69 €
24105-1220200121 x 32° 58’1,6170037003400 432,38 €
24105-1220250121 x 32° 58’1,6170037003400 458,72 €
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
Kugelgewindetrieb
Kugelgewindetrieb Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66