Miniatur-Kugelgewindetriebe, geschliffen mit Flanschmutter
24100

Miniatur-Kugelgewindetriebe, geschliffen mit Flanschmutter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Miniatur-Kugelgewindetriebe, geschliffen mit Flanschmutter
  • Miniatur-Kugelgewindetriebe, geschliffen mit Flanschmutter
BeschreibungWerkstoff:Spindel Stahl 1.1213.
Mutter Stahl 1.3505.
Ausführung:Spindel und Mutter geschliffen, induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert.Hinweis:Miniatur-Kugelgewindetriebe mit fertig bearbeiteten Wellenenden und Flanschmutter. Im Anlieferzustand geölt. Eine Nachschmierung wird empfohlen.

Gefertigt nach Genauigkeitsklasse C5. Ohne Vorspannung mit Axialspiel (max. 0,008 mm).

Präzisionsspindeln für den Einsatz in der Optik, Nahrungsmittelindustrie, Automation, Medizintechnik, Rüstungsindustrie, Raumfahrt und Feinwerktechnik.
Achtung:Die Flanschmutter darf nicht von der Spindel entfernt werden, da sonst die Kugeln herausfallen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 24100 Miniatur-Kugelgewindetriebe, geschliffen mit Flanschmutter 198 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Miniatur-Kugelgewindetriebe, geschliffen mit Flanschmutter

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerDSteigungHubBD1

D2D3D4D5D6D7D8D9ELL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12CADZub.PreisBestellen
24100-081005081501814273,46M8x1811,55,762114816410290371094846,80,8 314,53 €
24100-0810100811001814273,46M8x1811,55,7621198164152140371094846,80,8 351,74 €
24100-0810150811501814273,46M8x1811,55,7621248164202190371094846,80,8 392,06 €
24100-082005082502016293,46M8x1811,55,762314826410290371094846,80,8 275,55 €
24100-0820100821002016293,46M8x1811,55,7623198264152140371094846,80,8 299,92 €
24100-0820150821502016293,46M8x1811,55,7623248264202190371094846,80,8 321,18 €
24100-1020050102502218354,56M8x1811,55,7627158285112100371094846,80,8 345,99 €
24100-10201001021002218354,56M8x1811,55,7627208285162150371094846,80,8 371,24 €
24100-10201501021502218354,56M8x1811,55,7627258285212200371094846,80,8 400,04 €
24100-10202001022002218354,56M8x1811,55,7627308285262250371094846,80,8 425,06 €
24100-1220050122502420374,58M10x110147,682918028512511045151051057,90,9 337,35 €
24100-12201001221002420374,58M10x110147,682923028517516045151051057,90,9 367,03 €
24100-12201501221502420374,58M10x110147,682928028522521045151051057,90,9 393,38 €
24100-12202001222002420374,58M10x110147,682933028527526045151051057,90,9 423,07 €
24100-12202501222502420374,58M10x110147,682938028532531045151051057,90,9 449,21 €
BestellnummerSWAnzahl der
tragenden
Umläufe
SteigungswinkelKugel-ØTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
max.
Drehzahl
U/min
CADZub.PreisBestellen
24100-0810050101 x 32° 13’0,870013003200 314,53 €
24100-0810100101 x 32° 13’0,870013003200 351,74 €
24100-0810150101 x 32° 13’0,870013003200 392,06 €
24100-0820050101 x 34° 23’1,6135022504200 275,55 €
24100-0820100101 x 34° 23’1,6135022504200 299,92 €
24100-0820150101 x 34° 23’1,6135022504200 321,18 €
24100-1020050101 x 32° 32’1,6150029004000 345,99 €
24100-1020100101 x 32° 32’1,6150029004000 371,24 €
24100-1020150101 x 32° 32’1,6150029004000 400,04 €
24100-1020200101 x 32° 32’1,6150029004000 425,06 €
24100-1220050121 x 32° 58’1,6170037003400 337,35 €
24100-1220100121 x 32° 58’1,6170037003400 367,03 €
24100-1220150121 x 32° 58’1,6170037003400 393,38 €
24100-1220200121 x 32° 58’1,6170037003400 423,07 €
24100-1220250121 x 32° 58’1,6170037003400 449,21 €
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
Kugelgewindetrieb
Kugelgewindetrieb Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66