Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Trapezgewindespindeln gerollt Rechtsgewinde, eingängig
  • Trapezgewindespindeln gerollt Rechtsgewinde, eingängig
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl 1.0401 (C15).Ausführung:gerollt, blank.Hinweis:Die Trapezgewindespindel ist ein Bewegungsgewinde, das eine relativ große Reibung besitzt. Sie ist im Regelgewindebereich selbsthemmend. Dies hat den Vorteil, dass sie in Ruhelage meist nicht gesondert gesichert werden muss.

DIN 103. Steigung Tr 10x3 nicht nach DIN 103.
Toleranzklasse 7e
Steigungsgenauigkeit 0,3 / 300 mm
Auf Anfrage:Längen bis max. 3000 mm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 24000 Trapezgewindespindeln gerollt Rechtsgewinde, eingängig 226 kB

Zeichnungen

Trapezgewindespindeln gerollt Rechtsgewinde, eingängig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDxPD1
min.
D1
max.
D2

LCADZub.PreisBestellen
24000-100311X1000Tr 10x38,1918,4155,841000 9,13 €
24000-120311X1000Tr 12x310,19110,4157,841000 9,27 €
24000-160411X1000Tr 16x413,6413,90510,81000 10,82 €
24000-200411X1000Tr 20x417,6417,90514,81000 12,71 €
24000-240511X1000Tr 24x521,09421,39417,51000 21,53 €
24000-260511X1000Tr 26x523,09423,39419,51000 26,02 €
24000-300611X1000Tr 30x626,54726,88221,91000 29,10 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66