Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi Anwendungsbeispiel 1
  • Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi Anwendungsbeispiel 1
  • Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi Anwendungsbeispiel 2
  • Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi Produktbild 1
  • Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi Anwendungsbeispiel 3
  • Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi Anwendungsbeispiel 6
  • Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi Anwendungsbeispiel 4
  • Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi Anwendungsbeispiel 5
BeschreibungWerkstoff:Azetal-Copolymer (POM).Ausführung:Gelenkschlauch Farbe blau oder schwarz.
Zubehörteile Farbe orange.
Hinweis:Flexibler Gelenkschlauch zum Durchleiten oder Absaugen von Flüssigkeiten sowie zum Absaugen von Staub, Dampf und Rauch. Er läßt sich beliebig verlängern und verkürzen. Das Material ist resistent gegen die meisten Chemikalien und Lösungsmittel. Es ist nicht elektrisch leitend und somit auch für den Einsatz auf Erodiermaschinen geeignet.

Punktgenau einstellbar, vibrationsstabil, positionstreu, druckstabil. Beliebig kombinierbar mit Düsen, Verschraubungen, Abzweigungen, T-Stücken, Reduzierstück, Verlängerungen usw.

Empfohlender Betriebsdruck bis 4 bar.
Durchflussmenge 950 l/m (1/4“) bzw. 1800 l/m (1/2“).
Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 96200 Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi 2,1 MB

Zeichnungen

Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi Zeichnung 1

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

GrößeArtikelbezeichnung

AnwendungCADZub.PreisBestellen
96200-14001411/4“GELENKSCHLAUCH 140 MM, BLAU 1/4\ 4,08 €
96200-14001421/4“GELENKSCHLAUCH 140 MM, SCHWARZ 1/4\ 4,08 €
96200-14150011/4“GELENKSCHLAUCH 15 METER, BLAU 1/4\ 431,85 €
96200-14150021/4“GELENKSCHLAUCH 15 METER, SCHWARZ 1/4\ 431,85 €
96200-14011/4“RUNDDÜSE Ø1,5 1/4\Die Runddüsen liefern einen punktförmigen Strahl. 1,43 €
96200-14021/4“RUNDDÜSE Ø3,0 1/4\Die Runddüsen liefern einen punktförmigen Strahl. 1,43 €
96200-14031/4“RUNDDÜSE Ø6,0 1/4\Die Runddüsen liefern einen punktförmigen Strahl. 1,43 €
96200-14041/4“FLACHDÜSE 25,0 BREITSTRAHL 1/4\Die Flachdüsen liefern einen flachen verbreiterten Strahl
und versorgen eine breite Fläche.
 3,70 €
96200-14051/4“FLACHDÜSE 12X1,0 1/4\Die Flachdüsen liefern einen Strahl mit gleichbleibendem Querschnitt. 2,43 €
96200-14061/4“FLACHDÜSE 12X1,5 1/4\Die Flachdüsen liefern einen Strahl mit gleichbleibendem Querschnitt. 2,43 €
96200-14071/4“FLACHDÜSE 5-LOCH Ø1,5 1/4\Die Flachdüsen liefern mehrere parallele Einzelstrahlen. 2,43 €
96200-14081/4“FLACHDÜSE 7-LOCH Ø1,0 1/4\Die Flachdüsen liefern mehrere parallele Einzelstrahlen. 2,43 €
96200-14091/4“SCHLEIFDÜSE 25,0 1/4\Die Schleifdüse liefert einen geraden,
gebündelten Strahl der nicht auseinander läuft.
 3,71 €
96200-14101/4“FLACHDÜSE M.GELENK 16-LOCH Ø1,0 1/4\Die Flachdüsen liefern mehrere
parallele Einzelstrahlen. Das Düsenteil ist 40° schwenkbar.
 6,89 €
96200-14111/4“FLACHDÜSE M.GELENK 16-LOCH Ø1,5 1/4\Die Flachdüsen liefern mehrere
parallele Einzelstrahlen. Das Düsenteil ist 40° schwenkbar.
 6,89 €
96200-14121/4“FLACHDÜSE M.GELENK 20-LOCH Ø2,0 1/4\Die Flachdüsen liefern mehrere
parallele Einzelstrahlen. Das Düsenteil ist 40° schwenkbar.
 7,39 €
96200-14131/4“90° WINKELDÜSE Ø1,5 1/4\Die Winkeldüsen liefern einen punktförmigen Strahl. 2,12 €
96200-14141/4“90° WINKELDÜSE Ø3,0 1/4\Die Winkeldüsen liefern einen punktförmigen Strahl. 2,12 €
96200-14151/4“90° WINKELDÜSE Ø6,0 1/4\Die Winkeldüsen liefern einen punktförmigen Strahl. 2,12 €
96200-14161/4“90° WINKELDÜSE 6-LOCH 1/4\Die Winkeldüsen liefern mehrere parallele Einzelstrahlen. 3,71 €
96200-14171/4“GEWINDEANSCHLUSS NPT 1/8\ 1/4\Adapter mit Kugel auf der einen und Außengewinde auf der anderen Seite. 1,43 €
96200-14181/4“GEWINDEANSCHLUSS NPT 1/4\ 1/4\Adapter mit Kugel auf der einen und Außengewinde auf der anderen Seite. 1,43 €
96200-14191/4“Y-VERTEILER 1/4\Aus einer Zuleitung können zwei Schläuche abgehen. 3,70 €
96200-14201/4“T-VERTEILER 1/4\Aus einer Zuleitung können zwei Schläuche im 90° Winkel abgehen.
Die Öse ermöglicht eine Befestigung an der Maschine.
 4,24 €
96200-14211/4“WINKELVERBINDUNGSSTÜCK 1/4\Diese Winkelstücke werden verwendet wo enge Biegungen benötigt werden. 3,47 €
96200-14221/4“KUPPLUNG 1/4\Die Kupplungsstücke haben eine Pfanne an beiden Enden.
Hier kann z.B. ein Gewindeanschluss angeschlossen werden.
 1,64 €
96200-14231/4“ADAPTER AUF 1/8\ 1/4\Adapter mit Pfanne auf der einen und Innengewinde auf der anderen Seite. 1,91 €
96200-14241/4“VERLÄNGERUNG 95 MM 1/4\Die Verlängerungen eignen sich für die Überbrückung
längerer Strecken, besonders horizontaler Strecken.
 3,36 €
96200-14251/4“SCHLAUCHBOGEN 90° 1/4\Diese Schlauchbögen werden verwendet wo Biegungen benötigt werden. 3,54 €
96200-14261/4“RINGSYSTEM 1/4\Ringsystem mit seitlichen Spülbohrungen. 34,32 €
96200-14271/4“KLEMMRING MIT SCHRAUBE 1/4\Mit den Klemmringen kann ein Durchbiegen oder eine
Positionsänderung bei höherem Druck vermieden werden.
 2,37 €
96200-14281/4“RÜCKSCHLAGVENTIL 1/4\Vermeidet das Nachtropfen der Schlauchleitung. 8,35 €
96200-14291/4“ABSPERRHAHN M.AUßENGEW. NPT 1/4\ 1/4\Zum Regulieren und Abstellen der Durchflussmenge.
Stufenlos regelbar durch eine 90° Drehung.
 8,35 €
96200-14301/4“ABSPERRHAHN M.INNENGEW. NPT 1/4\ 1/4\Zum Regulieren und Abstellen der Durchflussmenge.
Stufenlos regelbar durch eine 90° Drehung.
 8,35 €
96200-14311/4“ABSPERRHAHN M.SEGMENTANSCHLUSS 1/4\Zum Regulieren und Abstellen der Durchflussmenge.
Stufenlos regelbar durch eine 90° Drehung.
 8,35 €
96200-14991/4“MONTAGEZANGE 1/4\Zur Montage der Gelenkschlauchelemente. 21,57 €
96200-12001411/2“GELENKSCHLAUCH 140 MM, BLAU 1/2\ 4,64 €
96200-12001421/2“GELENKSCHLAUCH 140 MM, SCHWARZ 1/2\ 4,64 €
96200-12150011/2“GELENKSCHLAUCH 15 METER, BLAU 1/2\ 533,22 €
96200-12150021/2“GELENKSCHLAUCH 15 METER, SCHWARZ 1/2\ 533,22 €
96200-12011/2“RUNDDÜSE Ø6,0 1/2\Die Runddüsen liefern einen punktförmigen Strahl. 1,75 €
96200-12021/2“RUNDDÜSE Ø9,0 1/2\Die Runddüsen liefern einen punktförmigen Strahl. 1,75 €
96200-12031/2“RUNDDÜSE Ø12,0 1/2\Die Runddüsen liefern einen punktförmigen Strahl. 1,75 €
96200-12041/2“FLACHDÜSE 32,0 BREITSTRAHL 1/2\Die Flachdüsen liefern einen flachen verbreiterten Strahl und versorgen eine breite Fläche. 4,33 €
96200-12051/2“FLACHDÜSE 63,0 BREITSTRAHL 1/2\Die Flachdüsen liefern einen flachen verbreiterten Strahl und versorgen eine breite Fläche. 4,87 €
96200-12061/2“FLACHDÜSE 18X2,0 1/2\Die Flachdüsen liefern einen Strahl mit gleichbleibendem Querschnitt. 2,77 €
96200-12071/2“FLACHDÜSE 18X3,2 1/2\Die Flachdüsen liefern einen Strahl mit gleichbleibendem Querschnitt. 2,77 €
96200-12081/2“FLACHDÜSE 5-LOCH Ø3,2 1/2\Die Flachdüsen liefern mehrere parallele Einzelstrahlen. 2,77 €
96200-12091/2“FLACHDÜSE 7-LOCH Ø2,0 1/2\Die Flachdüsen liefern mehrere parallele Einzelstrahlen. 2,77 €
96200-12101/2“SCHLEIFDÜSE 32,0 1/2\Die Schleifdüse liefert einen geraden, gebündelten Strahl der nicht auseinander läuft. 4,30 €
96200-12111/2“SCHLEIFDÜSE 42,0 1/2\Die Schleifdüse liefert einen geraden, gebündelten Strahl der nicht auseinander läuft. 4,97 €
96200-12121/2“FLACHDÜSE M.GELENK 20-LOCH Ø2,0 1/2\Die Flachdüsen liefern mehrere parallele Einzelstrahlen. Das Düsenteil ist 40° schwenkbar. 7,66 €
96200-12131/2“90° WINKELDÜSE Ø6,0 1/2\Die Winkeldüsen liefern einen punktförmigen Strahl. 2,41 €
96200-12141/2“90° WINKELDÜSE Ø9,0 1/2\Die Winkeldüsen liefern einen punktförmigen Strahl. 2,41 €
96200-12151/2“90° WINKELDÜSE Ø12,0 1/2\Die Winkeldüsen liefern einen punktförmigen Strahl. 2,41 €
96200-12161/2“90° WINKELDÜSE 8-LOCH 1/2\Die Winkeldüsen liefern mehrere parallele Einzelstrahlen. 4,33 €
96200-12171/2“GEWINDEANSCHLUSS NPT 3/8\ 1/2\Adapter mit Kugel auf der einen und Außengewinde auf der anderen Seite. 1,75 €
96200-12181/2“GEWINDEANSCHLUSS NPT 1/2\ 1/2\Adapter mit Kugel auf der einen und Außengewinde auf der anderen Seite. 1,75 €
96200-12191/2“Y-VERTEILER 1/2\Aus einer Zuleitung können zwei Schläuche abgehen.
Mit der Reduzierung kann von 1/2“ auf 1/4“ reduziert werden.
 4,33 €
96200-12201/2“Y-VERTEILER M.REDUZIERUNG AUF 1/4\ 1/2\Aus einer Zuleitung können zwei Schläuche abgehen.
Mit der Reduzierung kann von 1/2“ auf 1/4“ reduziert werden.
 4,33 €
96200-12211/2“T-VERTEILER 1/2\Aus einer Zuleitung können zwei Schläuche im 90° Winkel abgehen.
Die Öse ermöglicht eine Befestigung an der Maschine.
 4,81 €
96200-12221/2“WINKELVERBINDUNGSSTÜCK 1/2\Diese Winkelstücke werden verwendet wo enge Biegungen benötigt werden. 4,04 €
96200-12231/2“KUPPLUNG 1/2\Die Kupplungsstücke haben eine Pfanne an beiden Enden.
Hier kann z.B. ein Gewindeanschluss angeschlossen werden.
 1,89 €
96200-12241/2“REDUZIERSTÜCK VON 1/2\ 1/2\Mit der Reduzierung kann von 1/2“ auf 1/4“ reduziert werden. 3,71 €
96200-12251/2“VERLÄNGERUNG 95 MM 1/2\Die Verlängerungen eignen sich für die Überbrückung längerer Strecken,
besonders horizontaler Strecken.
 3,87 €
96200-12261/2“SCHLAUCHBOGEN 90° 1/2\Diese Schlauchbögen werden verwendet wo Biegungen benötigt werden. 4,24 €
96200-12271/2“RINGSYSTEM 1/2\Ringsystem mit seitlichen Spülbohrungen. 38,41 €
96200-12281/2“KLEMMRING MIT SCHRAUBE 1/2\Mit den Klemmringen kann ein Durchbiegen oder
eine Positionsänderung bei höherem Druck vermieden werden.
 2,76 €
96200-12291/2“RÜCKSCHLAGVENTIL 1/2\Vermeidet das Nachtropfen der Schlauchleitung. 10,60 €
96200-12301/2“ABSPERRHAHN M.AUßENGEW. NPT 1/4\ 1/2\Zum Regulieren und Abstellen der Durchflussmenge.
Stufenlos regelbar durch eine 90° Drehung.
 10,60 €
96200-12311/2“ABSPERRHAHN M.INNENGEW. NPT 1/4\ 1/2\Zum Regulieren und Abstellen der Durchflussmenge.
Stufenlos regelbar durch eine 90° Drehung.
 10,60 €
96200-12321/2“ABSPERRHAHN M.SEGMENTANSCHLUSS 1/2\Zum Regulieren und Abstellen der Durchflussmenge.
Stufenlos regelbar durch eine 90° Drehung.
 10,60 €
96200-12991/2“MONTAGEZANGE 1/2\Zur Montage der Gelenkschlauchelemente. 21,57 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
CAD Download Anleitung
Videoanleitung Artikelauswahl
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66