Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kegelreinigerfür Hohlschaftkegel (HSK)
  • Kegelreinigerfür Hohlschaftkegel (HSK)
BeschreibungWerkstoff:Kunststoff, Vliesbelag.Hinweis:Zum Reinigen von HSK-Werkzeugaufnahmen. Der Kegelreiniger besteht aus einem Kunststoffkörper mit formbeständigem Vliesbesatz. Durch das Vlies-Material entstehen keine Abriebpartikel. In den großen Zwischenräumen können die Schmutzpartikel aufgenommen werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 96634 Kegelreinigerfür Hohlschaftkegel (HSK) 156 kB

Zeichnungen

Kegelreinigerfür Hohlschaftkegel (HSK)

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGröße

DD1D2LL1CADZub.PreisBestellen
96634-025HSK 251422331149 41,63 €
96634-032HSK 3217243513810 41,63 €
96634-040HSK 4022,2244514213 43,41 €
96634-050HSK 5027,5245315217 45,37 €
96634-063HSK 6335306616822 48,02 €
96634-080HSK 8044308317827 55,46 €
96634-100HSK 100573010319934 60,78 €