Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kegelreinigerfür Morsekegel (MK)
  • Kegelreinigerfür Morsekegel (MK)
BeschreibungWerkstoff:Kunststoff, Vliesbelag.Hinweis:Zum Reinigen von MK-Werkzeugaufnahmen. Der Kegelreiniger besteht aus einem Kunststoffkörper mit formbeständigem Vliesbesatz. Durch das Vlies-Material entstehen keine Abriebpartikel. In den großen Zwischenräumen können die Schmutzpartikel aufgenommen werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 96630 Kegelreinigerfür Morsekegel (MK) 131 kB

Zeichnungen

Kegelreinigerfür Morsekegel (MK)

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGröße

DD1LL1CADZub.PreisBestellen
96630-001MK 1-2213659 6,77 €
96630-002MK 2102419071 8,64 €
96630-003MK 3132419687 10,71 €
96630-004MK 41724222110 13,43 €
96630-005MK 52130258136 18,87 €
96630-006MK 62934315195 52,10 €