Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kegelreinigerfür Steilkegel (SK)
  • Kegelreinigerfür Steilkegel (SK)
BeschreibungWerkstoff:Kunststoff, Vliesbelag.Hinweis:Zum Reinigen von SK-Werkzeugaufnahmen. Der Kegelreiniger besteht aus einem Kunststoffkörper mit formbeständigem Vliesbesatz. Durch das Vlies-Material entstehen keine Abriebpartikel. In den großen Zwischenräumen können die Schmutzpartikel aufgenommen werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 96632 Kegelreinigerfür Steilkegel (SK) 156 kB

Zeichnungen

Kegelreinigerfür Steilkegel (SK)

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGröße

DD1LL1CADZub.PreisBestellen
96632-020SK 207,51510239 10,41 €
96632-030SK 309,52416855 10,41 €
96632-040SK 40162418873 12,97 €
96632-045SK 45212621596 18,25 €
96632-050SK 502630240116 22,68 €