Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Kugelketten
  • Kugelketten
  • Kugelketten
BeschreibungWerkstoff:A: Kette Messing oder Edelstahl.
B: Kette Messing oder Edelstahl, Schlüsselring Edelstahl.
C: Kette Messing, Ring Federstahl 1.5026.
Hinweis:Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.Zeichnungshinweis:
1) gleiche Teile

Form A: Kugelkette einfach
Form B: Kugelkette mit Schlüsselring
Form C: Kugelkette mit Ring
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 96390 Kugelketten 289 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelketten

Kugelketten Form A, einfach

mehr Info

Zeichnungen

Kugelketten Form A, einfach

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormAusführungMaterial
Grundkörper
L

Filter
96390-00XAeinfachMessing160/320/500/1000
96390-01XAeinfachEdelstahl160/320/500/1000

Kugelketten Form B, mit Schlüsselring

mehr Info

Zeichnungen

Kugelketten Form B, mit Schlüsselring

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormAusführungMaterial
Grundkörper
L

DD1

Filter
96390-015XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000151
96390-019XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000191
96390-023XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000231,2
96390-028XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000281,7
96390-115XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000151
96390-119XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000191
96390-123XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000231,2
96390-128XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000281,7

Kugelketten Form C, mit Ringklammer

mehr Info

Zeichnungen

Kugelketten Form C, mit Ringklammer

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerForm

AusführungMaterial

LDD1

Filter
96390-09XCmit RingklammerMessing160/320/500/100091
96390-12XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000121,2
96390-14XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000141,6
96390-16XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000161,6
96390-20XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000202
96390-24XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000242
96390-30XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000302,6
96390-36XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000362,6