Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lagermagnetschildervon der Rolle, vorgestanzt
  • Lagermagnetschildervon der Rolle, vorgestanzt
BeschreibungHinweis:Lagermagnetschilder von der Rolle sind 10 m lange, querperforierte Magnetbandstreifen, wovon die einzelnen Schildchen ohne Schere abgetrennt werden können.
Weitere Farbwünsche und Abmessungen auf Anfrage.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 96450 Lagermagnetschildervon der Rolle, vorgestanzt 346 kB

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
weiss
Bestellnummer
gelb
Länge x BreiteMagnetbandstärke

Schilder
pro Rolle
Filter
96450-080020196450-080020280 x 200,9500
96450-080040196450-080040280 x 400,9250
96450-100050196450-1000502100 x 500,9200