Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lagermagnetschilder
  • Lagermagnetschilder
BeschreibungHinweis:Lagermagnetschilder sind magnetische Schildchen zur Kennzeichnung des Lagerortes. Wenn eine Kiste im Regal verlagert wird, so kann das Magnetschildchen schnell und ohne großen Aufwand an die neue Stelle geheftet werden.
Weitere Farbwünsche und Abmessungen auf Anfrage.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 96455 Lagermagnetschilder 209 kB

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
weiss
Bestellnummer
gelb
Länge x BreiteMagnetbandstärke

Filter
96455-060010196455-060010260 x 100,9
96455-070020196455-070020270 x 200,9
96455-080030196455-080030280 x 300,9
96455-100040196455-1000402100 x 400,9
96455-150050196455-1500502150 x 500,9
96455-200080196455-2000802200 x 800,9