Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnetische C-Profile
  • Magnetische C-Profile
  • Magnetische C-Profile
BeschreibungHinweis:Magnetische C-Profile sind vollflächig magnetische Etikettenleisten zur Lagerbeschilderung oder dienen als Kopf- und Namensleisten auf Planungstafeln. Sie werden mit Karton und Klarsichtabdeckung geliefert.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 96465 Magnetische C-Profile 204 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Länge x BreiteCADZub.PreisBestellen
96465-100030100 x 30 1,82 €
96465-100040100 x 40 1,91 €
96465-150050150 x 50 3,04 €