Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Netzschutzmatten
  • Netzschutzmatten
BeschreibungWerkstoff:Polyethylen.Hinweis:Effektiver Schutz für Oberflächen und empfindliche Waren. Sehr resistent gegenüber äußeren Einflüssen und umweltfreundlich, da recyclebar. Für den Selbstzuschnitt nach individuellem Bedarf.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 96510 Netzschutzmatten 464 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AbmessungenMaschenweiteMattendickeFarbeCADZub.PreisBestellen
96510-07500950750x950 mm11x11 mm3,8 mmblau 2,66 €
96510-078011804780x1180 mm4x4 mm3,7 mmschwarz 3,98 €
96510-078011806780x1180 mm6x6 mm2,8 mmschwarz 3,04 €