Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zylinderreinigerzweiteilig
  • Zylinderreinigerzweiteilig
BeschreibungWerkstoff:Körper ABS.
Reiniger Vliesbesatz.
Hinweis:Zur schonenden und effizienten Reinigung von zylindrischen Werkzeugaufnahmen und Bohrungen aller Art.Anwendung:1. Entspannen des Reinigers durch Drücken des Daumenstücks = Ø-Reduktion.
2. Spannen des Reinigers durch Loslassen des Daumenstücks, 360°-Drehung, zurückziehen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 96638 Zylinderreinigerzweiteilig 73,4 kB

Zeichnungen

Zylinderreinigerzweiteilig

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1CADZub.PreisBestellen
96638-016162417670 32,43 €
96638-018182417670 32,43 €
96638-020202417670 32,43 €
96638-025252418680 35,26 €
96638-0323230221100 39,69 €
96638-0404030226105 59,19 €
96638-0424230226105 60,96 €