Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Dosiergeräte
  • Dosiergeräte
  • Dosiergeräte
BeschreibungAllgemeines:

Geeignete Geräte erleichtern die Arbeit und fördern den sachgerechten Umgang mit LOCTITE-Produkten.

LOCTITE-Peristaltische Handpumpe, 97990-9700100
Diese Handpumpe ist ein preiswertes, genaues Handdosiergerät zum Aufschrauben auf 50 ml- oder 250 ml-Gebinde.
Mit diesem manuellen System können LOCTITE-Schraubensicherungen und LOCTITE-Fügeprodukte von 0,01 bis 0,4 ml mit Viskositäten bis zu 30000 m Pa · s dosiert werden. Das System ist in jeder Lage funktionsfähig, tropft nicht und optimiert den Produktverbrauch. Außerdem benötigt es keine Reinigung und keinen Anschluss für Strom oder Druckluft.

Teroson-Kartuschenpresse, 97990-9150310
Zur Aufnahme von Norm-Kartuschen mit 150/310 ml Inhalt.
Stabile Halbschalen-Ausführung aus Kunststoff für den regelmäßigen Einsatz. Mit Zahnstangen-Vortrieb.

DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 97990 Dosiergeräte 119 kB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerArtikelbezeichnung

CADZub.PreisBestellen
97990-9700100PERISTALTISCHE HANDPUMPE 146,22 €
97990-9150310TEROSON-KARTUSCHENPRESSE 42,50 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66