Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

LOCTITE Aktivatoren
  • LOCTITE Aktivatoren
BeschreibungHinweis:Die Aktivatoren werden in Gebinden von 500 ml-Sets geliefert.Allgemeines:Zur Aushärtung von Cyanacrylat (CA)-Klebstoffen und anaerob aushärtenden Klebstoffen bei passiven Werkstoffen werden für eine schnelle und vollständige Aushärtung Aktivatoren eingesetzt. Dabei wird der flüssige Aktivator vor der Auftragung des Klebstoffes auf eine oder beide Fügeflächen aufgebracht.

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Aktivator-TypIntern.
Kenn-Nr.
Offene Zeit

TrägermittelAnwendungCADZub.PreisBestellen
97990-7386000Aktivator für 329873861 Std.HeptanNur eine Seite aktivieren 91,09 €
97990-7471000Aktivator T
für anaerobe Produkte
747130 TageAceton/IsopropanolBeschleuniger, kann beidseitig
aufgetragen werden
 41,01 €
97990-7649000Aktivator N
für anaerobe Produkte
764930 TageAcetonKann auf beiden Seiten der
Fügeteile aufgetragen werden
 41,01 €