LOCTITE Flächendichtung
97990

LOCTITE Flächendichtung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

LOCTITE Flächendichtung
  • LOCTITE Flächendichtung
  • LOCTITE Flächendichtung
BeschreibungHinweis:* Hautbildungszeit.Allgemeines:

Die Anpassungsfähigkeit der flüssigen bzw. pastösen Flächendichtungen löst nahezu jedes Dichtproblem.

LOCTITE-Flächendichtung niedrigfest, 97990-573....
Beständig gegen die meisten Schmier- und Hydrauliköle, Benzin, Dieselkraftstoffe und Wasser. Ergibt 100% Oberflächenkontakt, dadurch absolute Dichtheit. Ersetzt dünne Papierdichtungen bei Getriebegehäusen, Wasser- und Kraftstoffpumpen, Thermostatgehäusen, u.v.a.

LOCTITE-Flächendichtung demontierbar, 97990-5203300
Sehr gut demontierbar; kann als Film abgezogen werden. Schnelle Aushärtung.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.

LOCTITE-Flächendichtung dauerelastisch, 97900-5910300
Für nicht verwindungssteife Flansche und für Kunststoff/Kunststoff- und Metall/Kunststoff-Kombinationen.

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeIntern.
Kenn-Nr.
AushärtesystemViskosität
m Pa · s
Handfestigkeit

Endfestigkeit
Std.
Zugfestigkeit
N/mm²
Zugscherfestigkeit
N/mm²
Klebespalt
mm
CADZub.PreisBestellen
97990-573005050 ml Flasche573anaerob5000-100009 Std.722-80,5-1,5bis 0,1 20,86 €
97990-5730250250 ml Tube573anaerob5000-100009 Std.722-80,5-1,5bis 0,1 102,49 €
97990-57310001000 ml Dose573anaerob5000-100009 Std.722-80,5-1,5bis 0,1 304,42 €
97990-5203300300 ml Kartusche5203anaerob10000-3000010 Min.*722-61-4bis 0,25 145,22 €
97990-5910300300 ml Kartusche5910Luftfeuchtigkeitpastös20 Min.*2,5 mm / 24 Std.*2-70,9-1,4>0,3 54,88 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66