Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

LOCTITE Gewindedichtung
  • LOCTITE Gewindedichtung
  • LOCTITE Gewindedichtung
BeschreibungHinweis:LOCTITE-Kunststoffgewindedichtung, 97990-5331100 hat eine KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes im Bereich Dichtung D2 aufgrund der Prüfung durch die DVGW-Forschungsstelle: geeignet für den Lebensmittel- und Trinkwasserbereich.Allgemeines:

Die flüssige Gewindedichtung ersetzt Hanf, Pasten und PTFE-Bänder.
Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden.

LOCTITE-Flüssige Rohrgewindedichtung, 97990-511....
Für Gewinde bis max. R2". Das Produkt ist von der DVGW unter Nr. 86.01 e 125 (nach DIN 30 661) zum Abdichten von Gewindeverbindungen in Armaturen und Gasgeräten freigegeben.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.

LOCTITE-Flüssige Rohrgewindedichtung niedrigfest, 97990-577....
Für Gewinde bis max. R3". BAM-Zulassung für den Einsatz im Sauerstoffbereich bis 15 bar und +60 °C. Anwendungsbereich: z.B. im Reparaturbereich, da sehr einfache Demontage mit normalem Werkzeug möglich ist.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.

LOCTITE-Kunststoffgewindedichtung, 97990-5331100
Dauerelastisch für Kunststoffgewinde, Metall/Metall- und Kunststoff/Metall-Kombinationen. KTW-Empfehlung.
Temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °C.

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeIntern.
Kenn-Nr.
AushärtesystemViskosität
m Pa · s
Handfestigkeit
Min.
Endfestigkeit
Std.
Losbrechmoment
Nm
GewindegrößeCADZub.PreisBestellen
97990-511005050 ml Flasche511anaerob3000-6000025125-15bis R2 20,86 €
97990-5110250250 ml Tube511anaerob3000-6000025125-15bis R2 98,03 €
97990-577005050 ml Flasche577anaerob4500-900030249-25bis R3 24,93 €
97990-5770250250 ml Tube577anaerob4500-900030249-25bis R3 104,51 €
97990-5331100100 ml Tube5331Luftfeuchtigkeit40000sofort124,5bis R3 17,60 €