LOCTITE Kleb- und Dichtstoff
97990

LOCTITE Kleb- und Dichtstoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

LOCTITE Kleb- und Dichtstoff
  • LOCTITE Kleb- und Dichtstoff
  • LOCTITE Kleb- und Dichtstoff
BeschreibungHinweis:* Hautbildungszeit.
** 50% relative Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur.
Allgemeines:

Für dauerelastische Verklebungen mit gleichzeitiger Dichtwirkung gegen Wasser, Staub etc.

LOCTITE-Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff, 97990-5366310
Transparent, temperaturbeständig. Für Verbindungen von Glas, Metallen, Keramik und fast allen Kunststoffen.
Temperaturbeständig von -65 °C bis +250 °C.

LOCTITE-Dauerelastischer schwarzer Kleb- und Dichtstoff, 97990-5368310
Beständig gegen Chemikalien und Ölprodukte. Verbindet die meisten Materialien mit- und untereinander.
Temperaturbeständig von -65 °C bis +250 °C.

LOCTITE-Hochtemperaturbeständiger, dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff 97990-5399310
Rot, kurzfristig beständig bis 350 °C. Verbindet die meisten Materialien mit- und untereinander.
Temperaturbeständig von -60 °C bis +275 °C.

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeIntern.
Kenn-Nr.
AushärtesystemHandfestigkeit
Min.
Endfestigkeit

Zugfestigkeit
N/mm²
Bruchdehnung %

Klebespalt
mm
Härte Shore ACADZub.PreisBestellen
97990-5366310310 ml Kartusche5366Luftfeuchtigkeit5*4 mm / 24 Std.**1,8500>0,520 9,52 €
97990-5368310310 ml Kartusche5368Luftfeuchtigkeit5*4 mm / 24 Std.**2425>0,524 11,00 €
97990-5399310310 ml Kartusche5399Luftfeuchtigkeit5*4 mm / 24 Std.**3,3500>0,533 17,93 €