Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

LOCTITE Reiniger
  • LOCTITE Reiniger
  • LOCTITE Reiniger
BeschreibungAllgemeines:

Reinigung steigert die Qualität von Dicht- und Klebeverbindungen.

LOCTITE-Schnellreiniger, 97990-7063…
Entfernt Öle, Fette und Schmutz von Metall- und den meisten Kunststoffoberflächen.
Ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen, schnelle Ablüftung.

LOCTITE-Schnellreiniger, 97990-7070400
Sehr gutes Lösevermögen von Fett- und Ölrückständen durch die Kombination von Limonen und Isoparaffin. Rückstandsfreie Ablüftung, mit angenehmen Zitrusduft.

LOCTITE-Kleb- und Dichtstoffentferner, 97990-7080300
Zur schonenden Entfernung von Kleb- und Dichtstoffresten. Ersetzt die mechanische Behandlung, die oft zu Beschädigungen der Flächen führt.

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeIntern.
Kenn-Nr.
CADZub.PreisBestellen
97990-7063150150 ml Spraydose7063 3,65 €
97990-7063400400 ml Pumpspray7063 8,31 €
97990-7070400400 ml Pumpspray7070 8,31 €
97990-7080300400 ml Spraydose7200 12,10 €