LOCTITE Schraubensicherung
97990

LOCTITE Schraubensicherung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

LOCTITE Schraubensicherung
  • LOCTITE Schraubensicherung
  • LOCTITE Schraubensicherung
BeschreibungHinweis:LOCTITE-Schraubensicherung mittelfest, 97990-243... hat eine KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes im Bereich Dichtungen D2 aufgrund der Prüfung durch die DVGW-Forschungsstelle: geeignet für den Lebensmittel- und Trinkwasserbereich.

* Werte nach ISO 10964.
Allgemeines:

Zum Einsatz bei allen Schraubverbindungen. Flüssig aufgetragen, härtet nach dem Einschrauben unter Luftausschluss und durch Metallkontakt im Gewinde aus.

LOCTITE-Schraubensicherung niedrigfest, 97990-222....
Zur Sicherung von Stell- und Justierschrauben bis Gewindegröße M20. Selbst Teile mit hohem Längendurchmesser-Verhältnis sind wieder lösbar. Verhindert Korrosion. Gute Vibrationsbeständigkeit. Leichtes Demontieren und Verstellen.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.

LOCTITE-Schraubensicherung mittelfest, 97990-243....
Zur Sicherung und Dichtung von Gewindeverbindungen, Normalgewinde bis M20, Feingewinde bis M36. Härtet auch auf leicht geölten Oberflächen aus. Beständig gegen Vibrationslockerung. Mit normalem Werkzeug wieder lösbar.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C. KTW-Empfehlung.

LOCTITE-Schraubensicherung hochtemperaturbeständig, 97990-2720050
Zur hochfesten Sicherung von Gewindeverbindungen für Gewindegrößen bis M36. Hochtemperaturbeständig bis 200 °C. Gut aufzutragen durch thixotrope Komponente.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +200 °C.

LOCTITE-Schraubensicherung kapillar, 97990-290....
Sichert und dichtet durch Kapillarwirkung bei nachträglicher Auftragung, z.B. bei bereits verspannten Gewinden oder bei Porositäten und Rissen. Sichert vormontierte Schrauben gegen Vibration und Spannungsverlust. Für Verbindungen bis M8.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +155 °C.

LOCTITE-Schraubensicherung hochfest, 97990-2701...
Zur hochfesten Sicherung und Dichtung von Gewindeverbindungen bis M20, die normal nicht mehr gelöst werden müssen. Beständig gegen Vibrationslockerung unter großer dynamischer Belastung. Das Produkt ist auch geeignet für hochfeste Fügeverbindungen. Läßt sich nur nach Erwärmung auf 300 °C demontieren.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeIntern.
Kenn-Nr.
AushärtesystemViskosität
m Pa · s
Handfestigkeit
Min.
Endfestigkeit
Std.
Druckscherfestigkeit
N/mm²
Losbrechmoment
Nm
GewindegrößeCADZub.PreisBestellen
97990-222001010 ml Flasche222anaerob90-18015123-98-20bis M20 9,65 €
97990-222005050 ml Flasche222anaerob90-18015123-98-20bis M20 36,55 €
97990-243001010 ml Flasche243anaerob250-50012126-1414-34bis M20 12,10 €
97990-243005050 ml Flasche243anaerob250-50012126-1414-34bis M20 45,66 €
97990-272005050 ml Flasche272anaerob~2000301218-3018-28*bis M36 41,82 €
97990-290001010 ml Flasche290anaerob10-3020126-2015-45bis M8 12,10 €
97990-290005050 ml Flasche290anaerob10-3020126-2015-45bis M8 45,66 €
97990-270101010 ml Flasche2701anaerob350-700101211-2025-54bis M20 12,10 €
97990-270105050 ml Flasche2701anaerob350-700101211-2025-54bis M20 45,66 €