LOCTITE Universalklebstoff
97990

LOCTITE Universalklebstoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

LOCTITE Universalklebstoff
  • LOCTITE Universalklebstoff
  • LOCTITE Universalklebstoff
BeschreibungAllgemeines:

Diese Klebstoffe verbinden Metalle, Gummi, Kunststoffe und andere Materialien mit- und untereinander. Hochfest in wenigen Sekunden.

LOCTITE-Universalklebstoff (Cyanacrylat), 97990-401....
Dieser Klebstoff klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Kunststoffe, Leder, Gummi, Holz, Pappe, Keramik usw.) und erreicht sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten.
Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C.

LOCTITE-Universalklebstoff gelförmig (Cyanacrylat), 97990-454....
Dieser gelartige Kleber läßt sich exakt auftragen, ohne Ablaufen, ohne Tropfen, sogar bei vertikalen Flächen. Klebt die unterschiedlichsten Materialien, sogar poröse Werkstoffe.
Gutes Spaltfüllvermögen.
Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C.

LOCTITE-Kunststoffkleber, 97990-4060770
Die Kombination für Kunststoffe aus Sofortklebstoff 406 (Cyanacrylat) und dem Primer 770 für schwerverklebbare Kunststoffe wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP).
Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C.

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeIntern.
Kenn-Nr.
AushärtesystemViskosität
m Pa · s
Handfestigkeit
Sek.
Endfestigkeit
Std.
Zugfestigkeit
N/mm²
Zugscherfestigkeit
N/mm²
Klebespalt
mm
CADZub.PreisBestellen
97990-401002020 g Flasche401Luftfeuchtigkeit90-1403-301212-2518-260,05-0,1 19,42 €
97990-401005050 g Flasche401Luftfeuchtigkeit90-1403-301212-2518-260,05-0,1 36,20 €
97990-406077020/10 g Set406/770Luftfeuchtigkeit10-302-501212-2518-260,05-0,1 39,56 €
97990-454002020 g Tube454Luftfeuchtigkeitgelförmig2-401212-2518-260,05-0,1 22,78 €