Klüber Kupferpaste bleifrei
97903

Klüber Kupferpaste bleifrei

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klüber Kupferpaste bleifrei
  • Klüber Kupferpaste bleifrei
BeschreibungAllgemeines:

Die Kupferpaste WOLFRACOAT C ist eine Metallpaste für Temperaturen bis 1200 °C.

Anwendung:
Bewährt als Montage-, Trenn-, Schmier- und Schraubenpaste für Gleitlager und Gleitstellen, Ketten, Wälzlager, in Gießereien für Kerne und Auswerfer, in Druckgießmaschinen, Abgasanlagen von Verbrennungs-Kraftmaschinen und Ofenanlagen.

Vorteile:
Über 200 °C verdampft das synthetische Grundöl. Es bildet sich allmählich ein trockener Metallschmierfilm.
Gute Schmierung für Reibstellen mit Gleit- und Wälzreibung, gute Trennung und Schmierung für kraftschlüssige Verbindungen bei Ruhe- und Bewegungsreibung; verbessertes Gleiten zum leichten Montieren von Press- und Übergangspassungen, störungsfreie Demontage beim Lösen kraftschlüssiger Verbindungen.

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeGebrauchstemperaturNLGI-KlasseCADZub.PreisBestellen
97903-06060 g Tube-30 °C bis 1200 °C, oberhalb 200 °C in Trockenschmierung übergehend2 0,00 €
97903-400400 ml Spray-30 °C bis 1200 °C, oberhalb 200 °C in Trockenschmierung übergehend2 0,00 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66