Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Welle Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Hinweis
Die Schnellspannhalter drehbar können werkzeuglos auf die Basis-Schnellspannhalter, Grundplatten oder Positioniertische montiert und mit allen Produkten mit Schnellspannaufnahme kombiniert und verbunden werden.

Der Schnellspannhalter ist drehbar. Der Drehbereich beträgt 360° stufenlos. Die Fixierung erfolgt mit einer Rändelschraube.
Die Winkeleinstellung ist bis auf 2° genau skaliert.
Zeichnungshinweis
Form A: mit 90°-Rastung
Form B: mit Feinverstellung
Zubehör
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Adapter 33225-20.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch