Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.

Bei sichtbarer Verriegelungsmarkierung ist der Bolzen entweder komplett entriegelt oder nur teilweise in Einraststellung.
Werkstoff
Gehäuse und Bolzen Stahl.
Verriegelungsmarkierung Aluminium.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung
Gehäuse und Bolzen vernickelt.
Verriegelungsmarkierung eloxiert, rot.
Drehkopf glasfaserverstärkt, schwarz.
Hinweis
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 bei Form A für Plattenstärke > 6 bis 14 mm und bei Form B für Plattenstärke > 6 bis 15 mm.
Betätigungsweise
Form A:
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position „OFF“ steht und der Bolzen eingefahren ist.
Die Platte mit der Buchse unter den Arretierbolzen schieben.
Den Drehkopf zum Klemmen auf Position „ON“ drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Achtung: Die Klemmung des Arretierbolzens nicht lösen, wenn der Bolzen axial belastet wird. Aufgrund der konischen Form kann es sein, dass der Bolzen nicht einfährt.

Form B:
Wenn der Drehkopf auf Position „OFF“ steht, die Platte mit der Buchse Richtung Arretierbolzen schieben, bis der Bolzen in die Buchse durch den Federdruck einrastet.
Der Drehkopf bewegt sich automatisch auf die Position „MID“.
Den Drehknopf zur vollständigen Klemmung von „MID“ auf „ON“ drehen, bis ein Klicksignal zu hören ist.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
4) ON-Position
5) OFF-Position
6) Verriegelungsmarkierung
Zubehör
Buchse 03096-44.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch