{"product":{"productId":"agid.35029","price":41.82,"name":"Betätigungselemente Edelstahl für Fernbetätigung, mit Rastfunktion und Pilzgriff, Bowdenzugsysteme"},"currency":"EUR"}
- Für Einfach- oder Zweifach-Bowdenzugsysteme
- Flexible Griffanbindung und unterschiedliche Griffformen
- Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Betätigungselemente zur manuellen Bedienung der Bowdenzugsysteme wurden speziell auf die systemkompatiblen Arretierbolzen abgestimmt. Die Kombination aus Arretierbolzen und Betätigungselement bildet ein Komplettsystem, welches für viele Anwendungsfälle eingesetzt werden kann. Unterschiedliche Griffgeometrien ermöglichen eine, für den jeweiligen Anwendungsfall, optimale Handhabung.
Betätigungsvarianten: mit Rastfunktion, ohne Rastfunktion, Verdrehsicherung, Drehkurve.
Griffformen: Pilzgriff, T-Griff, Sterngriff, Klemmhebel.
Betätigungsvarianten: mit Rastfunktion, ohne Rastfunktion, Verdrehsicherung, Drehkurve.
Griffformen: Pilzgriff, T-Griff, Sterngriff, Klemmhebel.
Werkstoff
Betätigungselement 1.4305.
Griff Thermoplast.
Stellschraube Messing.
Ausführung
Edelstahlteile blank.
Stellschraube verzinkt.
Kunststoffgriffe in unterschiedlichen Farben.
Stellschraube verzinkt.
Kunststoffgriffe in unterschiedlichen Farben.
Bestellhinweis
Zur einfachen Zusammenstellung des Komplettsystems wird der Onlineshop-Konfigurator empfohlen.
Hinweis
Beim Einbau von Bowdenzügen sind folgende Punkte zu beachten:
Die Länge des freien Seilendes kann sich durch die Faktoren Verlegewinkel, Biegeradius und Last ändern. Daher muss die Länge des Gegenlagers (Zughülle) nach Verlegen des Bowdenzugs mit Hilfe der beiliegenden Stellschraube angepasst werden. Gleichzeitig wird mit der Stellschraube die Vorspannung des Bowdenzugsystems eingestellt.
Beim Verlegen ist besonders darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius, in diesem Fall R = 65 mm, nicht unterschritten wird. Ein zu enger Radius kann zu erhöhtem Verschleiß und zu erhöhter Reibung führen.
Eine kurzzeitige Unterschreitung des Mindestbiegeradius während der Montage sollte auch vermieden werden, da es sonst zur Beschädigung der Zughülle kommt. Die Hülle ist außerdem nur zur Aufnahme von Druckkräften ausgelegt. Wird an ihr zu stark gezogen wird die innenliegende Spirale gedehnt und dauerhaft beschädigt.
Die Länge des freien Seilendes kann sich durch die Faktoren Verlegewinkel, Biegeradius und Last ändern. Daher muss die Länge des Gegenlagers (Zughülle) nach Verlegen des Bowdenzugs mit Hilfe der beiliegenden Stellschraube angepasst werden. Gleichzeitig wird mit der Stellschraube die Vorspannung des Bowdenzugsystems eingestellt.
Beim Verlegen ist besonders darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius, in diesem Fall R = 65 mm, nicht unterschritten wird. Ein zu enger Radius kann zu erhöhtem Verschleiß und zu erhöhter Reibung führen.
Eine kurzzeitige Unterschreitung des Mindestbiegeradius während der Montage sollte auch vermieden werden, da es sonst zur Beschädigung der Zughülle kommt. Die Hülle ist außerdem nur zur Aufnahme von Druckkräften ausgelegt. Wird an ihr zu stark gezogen wird die innenliegende Spirale gedehnt und dauerhaft beschädigt.
Lieferumfang
Betätigungselement mit Kunststoffgriff und optionaler Stellschraube.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
1) Bowdenzuganbindung einfach
2) Bowdenzuganbindung zweifach
3) Bowdenzuganbindung einfach mit Stellschraube
2) Bowdenzuganbindung zweifach
3) Bowdenzuganbindung einfach mit Stellschraube
Zubehör
Arretierbolzen 03096-08.
Arretierbolzen 03096-09.
Sechskantmuttern 07212.
Haltestücke 03099.
Bowdenzüge 03096-14.
Drahtseile 03096-15.
Zughüllen 03096-20.
Endhülsen 03096-25.
Stellschrauben 03096-30.
Bowdenzugverteiler 03096-50.
Arretierbolzen 03096-09.
Sechskantmuttern 07212.
Haltestücke 03099.
Bowdenzüge 03096-14.
Drahtseile 03096-15.
Zughüllen 03096-20.
Endhülsen 03096-25.
Stellschrauben 03096-30.
Bowdenzugverteiler 03096-50.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.