{"product":{"productId":"agid.36202","price":1.3,"name":"Federnde Druckstücke zum Einpressen, ohne Bund, Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Hülse Edelstahl 1.4305.
Feder Edelstahl 1.4310.
Kugel Edelstahl 1.4034 oder POM.
Ausführung
Kugel gehärtet, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Edelstahl 1.4305.
Feder Edelstahl 1.4310.
Kugel Edelstahl 1.4034 oder POM.
Ausführung
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis
Mit Rändel DIN 82-RAA
Zeichnungshinweis
1) Rändel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.