{"product":{"productId":"agid.36811","price":109.87,"name":"Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor für Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aufnahmebuchse Edelstahl 1.4305.
Sensor Edelstahl.
Klemmmutter Messing.
Ausführung
Aufnahmebuchse und Sensor blank.
Klemmmutter vernickelt.
Klemmmutter vernickelt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Aufnahmebuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung, in welchen diese sicher und genau verrasten können.
Bei den Aufnahmebuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. Dieser ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob der Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung verriegelt ist oder nicht.
Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich der Kugelsperrbolzen befindet.
Bei den Aufnahmebuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. Dieser ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob der Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung verriegelt ist oder nicht.
Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich der Kugelsperrbolzen befindet.
Werkstoff
Aufnahmebuchse Edelstahl 1.4305.
Sensor Edelstahl.
Klemmmutter Messing.
Ausführung
Aufnahmebuchse und Sensor blank.
Klemmmutter vernickelt.
Klemmmutter vernickelt.
Hinweis
Zustandssensor und Klemmmutter werden unmontiert geliefert.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.
Technische Daten
Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <3500 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <3500 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Anwendung
Aufnahmebuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich ein Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen am gewünschten Ort befindet.
Montage
Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Sicherheit
Aufnahmebuchsen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.
Zeichnungshinweis
1) LED
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Zubehör
Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung 03192-01.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.