{"product":{"productId":"agid.34730","price":3.79,"name":"Drahtseile mit Endstück"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
blank.
Hinweis
Das Drahtseil mit Endstück ist ein Ersatzteil für den Arretierbolzen mit Fernbetätigung 03096-10.
Zubehör
Zughülle mit Innenrohr 03096-20.
Endhülse 03096-25.
Stellschraube 03096-30.
Schraubnippel 03096-35.
Sechskantmutter 07212.
Endhülse 03096-25.
Stellschraube 03096-30.
Schraubnippel 03096-35.
Sechskantmutter 07212.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.