{"product":{"productId":"agid.36671","price":18.39,"name":"Kugelsperrbuchsen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Kugeln und Feder Edelstahl.
Kugeln und Feder Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse vernickelt.
Kugeln vergütet.
Kugeln vergütet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Kugeln und Feder Edelstahl.
Kugeln und Feder Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse vernickelt.
Kugeln vergütet.
Kugeln vergütet.
Hinweis
Die 3 Kugeln im Inneren der Buchse halten den Sperrbolzen mit der angegebenen Spannkraft.
Montagemöglichkeit 1: Plattenstärke min. 6 mm.
Montagemöglichkeit 2: Plattenstärke max. 10 mm.
Montagemöglichkeit 3: Plattenstärke >10 mm.
Montagemöglichkeit 4: Sackloch.
Montagemöglichkeit 1: Plattenstärke min. 6 mm.
Montagemöglichkeit 2: Plattenstärke max. 10 mm.
Montagemöglichkeit 3: Plattenstärke >10 mm.
Montagemöglichkeit 4: Sackloch.
Auf Anfrage
Passende Mutter.
Zubehör
Sperrbolzen 03192-04.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.