{"product":{"productId":"agid.36264","price":38.63,"name":"Schnappverschlüsse Stahl, mit Griff, klappbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse schwarz pulverbeschichtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schnappverschlüsse Stahl, mit Griff, klappbar, Form A, mit Schlossöse
ab
38,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schnappverschlüsse Stahl, mit Griff, klappbar, Form B, ohne Schlossöse
ab
38,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Wasser- und staubgeschützt durch Dichtung.
Türblattstärke max. 6 mm.
Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Form A: Für eine zusätzliche Sicherung durch ein Vorhängeschloss ist eine Schlossöse vorhanden.
Türblattstärke max. 6 mm.
Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Form A: Für eine zusätzliche Sicherung durch ein Vorhängeschloss ist eine Schlossöse vorhanden.
Betätigungsweise
Durch ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt.
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung des Schnappverschlusses von der Rückseite mittels Muttern.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung des Schnappverschlusses von der Rückseite mittels Muttern.
Lieferumfang
Muttern, Dichtung, 2x Schlüssel und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.
Schrauben für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Schrauben für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Montageausschnitt
2) Dichtung
2) Dichtung