Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Andruckspindel mit Neopren-Druckstück.
Zubehör
Klemmscheiben für Andruckspindeln 05891-01.
Andruckspindeln starr 05885-01.
Andruckspindeln mit aufvulkanisiertem Neopren-Druckstück 05887-01.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch