{"product":{"productId":"agid.37183","price":0.94,"name":"Steckschlüssel für Drehriegel, Form D"},"currency":"EUR"}
- Zum Betätigen der Drehriegel
Beschreibung
Werkstoff
Form A, Form B und Form D Zinkdruckguss.
Form S Stahl.
Form S Stahl.
Ausführung
Form A und Form B verzinkt.
Form D blank.
Form S vernickelt.
Form D blank.
Form S vernickelt.
Hinweis
Steckschlüssel zum Betätigen der Drehriegel.
Die Schlüssel sind mit den Schließungen 1333 und IL0333 kompatibel.
Dreikant 6,5 mm Form D für Drehriegel 05561-02.
Die Schlüssel sind mit den Schließungen 1333 und IL0333 kompatibel.
Dreikant 6,5 mm Form D für Drehriegel 05561-02.
Zeichnungshinweis
3) Dreikant
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.