{"product":{"productId":"agid.33856","price":15.6,"name":"Grippers, Werkzeugstahl, viereckig mit Senkbohrung Form A geriffelt"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Zeichnungshinweis
Form A: geriffelt
Zubehör
04575 Niederzugspanner.
04578 Niederzugspanner.
04485 Niederzugspanner mit Auflagebolzen.
07159 Zylinderschrauben mit Innensechskant Gewinde bis Kopf DIN 912.
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 erweitert, Stahl oder Edelstahl.
04578 Niederzugspanner.
04485 Niederzugspanner mit Auflagebolzen.
07159 Zylinderschrauben mit Innensechskant Gewinde bis Kopf DIN 912.
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 erweitert, Stahl oder Edelstahl.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.