Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Gewindeplatten sind speziell für den Einsatz in Montageschienen entwickelt worden.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
galvanisch verzinkt.
Hinweis
Gewindeplatten werden in Verbindung mit Montageschienen verwendet. Die Gewindeplatten können in die Nut der Montageschiene eingelegt und exakt positioniert werden.

Beim Eindrehen einer Schraube oder eines Gewindestabes verkeilen sich die Gewindeplatten im Profil und stellen ohne aufwendiges Kontern eine schnelle und wirtschaftliche Verbindung her. Die Verzahnung sorgt auch bei vertikaler Montage für eine höchst stabile und belastbare Verbindung.

Geeignet für Montageprofile System 41 (41/22 und 41/41).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch