Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Hinweis
DIN 34805-1 - Form A: Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechsrund.
DIN 34805-2 - Form B: Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechsrund und Bund.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch