Sechskantschraube: Edelstahl 1.4404.
Scheibe: Edelstahl 1.4404.
Dichtungsring:
75 EPDM 295 (schwarz).
70 EPDM 253815 (weiß).
75 Fluoroprene® XP 45 (blau).
Beschreibung
Set: Sechskantschraube mit Bund 07170-04 + Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 07300-03.
Nur die Kombination von Sechskantschraube mit Bund und der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann eine totraumfreie Abdichtung gewährleisten.
Die Sechskantschraube mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe eignet sich bestens für eine Befestigung in Hygienebereichen und entspricht darüber hinaus den Richtlinien der EHEDG, was mit dem entsprechenden Zertifikat bestätigt wird.
Sechskantschraube: Edelstahl 1.4404.
Scheibe: Edelstahl 1.4404.
Dichtungsring:
75 EPDM 295 (schwarz).
70 EPDM 253815 (weiß).
75 Fluoroprene® XP 45 (blau).
Nur für die Kombination von Sechskantschraube mit Bund 07170-04 und der speziell abgestimmten Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 07300-03 besteht die Gültigkeit des EHEDG-Zertifikats.
Die Funktion des Hygienic USIT® Verschraubungssystems wurde in Verbindung mit Edelstahlmaterialien und gängigen Reinigungsmitteln erprobt. Die Eignung für den jeweiligen Einsatzfall muss durch den Anwender geprüft werden.