{"product":{"productId":"agid.34522","price":0.27,"name":"Einsätze für Schellen DIN 3015 Teil 1 leichte Reihe"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Zink-Nickel-beschichtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Zink-Nickel-beschichtet.
Hinweis
Einsätze für Schellen DIN 3015 Teil 1 leichte Reihe.
Die Einsätze werden in die obere Schellenhälfte eingesetzt, wenn die Schelle in Verbindung mit Außensechskantschrauben und ohne Deckplatte montiert wird.
Die Einsätze werden in die obere Schellenhälfte eingesetzt, wenn die Schelle in Verbindung mit Außensechskantschrauben und ohne Deckplatte montiert wird.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.