Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl verzinkt, dickschichtpassiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Einlaschige Befestigungsschellen nach DIN 72571. Zur sicheren Fixierung von Kabeln, Leitungen, Rohren und Schläuchen. Durch ihre genormte Bauform gewährleisten sie eine zuverlässige, vibrationssichere und langlebige Befestigung.

Sie eignen sich ideal für den Einsatz im Maschinenbau, Fahrzeugbau, sowie in der Elektroinstallation.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch