{"product":{"productId":"agid.36214","price":224,"name":"Magnete rechteckig (Elektromagnete)"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Spulenkörper Kunststoff.
Spulenkörper Kunststoff.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Spulenkörper Kunststoff.
Spulenkörper Kunststoff.
Hinweis
Die Elektromagnete werden mit Gleichstrom betrieben. Dieser erzeugt durch die Spule im Kern ein Magnetfeld. Nach Abschalten der Spannung verschwindet das Kraftfeld wieder.
Die Befestigung der Elektromagnete erfolgt über die Gewinde auf der Rückseite. Die Anzahl der Gewindebohrungen unterscheidet sich hierbei. Der Abstand L2 ist der jeweilige Abstand zwischen den Gewindebohrungen.
Der Stromanschluss erfolgt über den DIN-Ventilsteckverbinder gemäß EN 175301-803 (ehemals DIN 43650). An diesem sind PINs verbaut, um Litzen direkt zu befestigen.
Die angegebenen Haltekräfte können abhängig von der Materialdicke und der Oberflächenrauheit des Werkstoffs geringer ausfallen.
Die Befestigung der Elektromagnete erfolgt über die Gewinde auf der Rückseite. Die Anzahl der Gewindebohrungen unterscheidet sich hierbei. Der Abstand L2 ist der jeweilige Abstand zwischen den Gewindebohrungen.
Der Stromanschluss erfolgt über den DIN-Ventilsteckverbinder gemäß EN 175301-803 (ehemals DIN 43650). An diesem sind PINs verbaut, um Litzen direkt zu befestigen.
Die angegebenen Haltekräfte können abhängig von der Materialdicke und der Oberflächenrauheit des Werkstoffs geringer ausfallen.
Technische Daten
Spannung: 24V DC.
Schutzart: bis IP 65.
Temperaturbereich: bis 180 °C (Isolationsklasse H).
Einschaltdauer: 100 %.
Schutzart: bis IP 65.
Temperaturbereich: bis 180 °C (Isolationsklasse H).
Einschaltdauer: 100 %.
Anwendung
Die Elektromagnete werden zum Halten, Tragen und Fixieren von ferromagnetischen Werkstücken eingesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.