Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Spulenkörper Kunststoff.
Dauermagnet Hartferrit oder NdFeB.
Hinweis
Die Permanent-Elektromagnete können dauerhaft Werkstücke fixieren. Durch Stromzufuhr (Gleichstrom) neutralisiert die Spule im Kern das Magnetfeld oder kann die Haltekraft erhöhen (abhängig von der Stromrichtung). Nach dem Abschalten wird die Wirkung wieder aufgehoben.

Die Befestigung der Permanent-Elektromagnete erfolgt über die Gewinde auf der Rückseite. Der Stromanschluss erfolgt über den DIN-Ventilsteckverbinder gemäß EN 175301-803 (ehemals DIN 43650). An diesem sind PINs verbaut, um Litzen direkt zu befestigen. PIN 1 kennzeichnet den Pluspol (+), PIN 2 den Minuspol (-).

Die angegebenen Haltekräfte können abhängig von der Materialdicke und der Oberflächenrauheit des Werkstoffs geringer ausfallen.
Technische Daten
Spannung: 24V DC.
Schutzart: bis IP 65.
Temperaturbereich: bis 180 °C (Isolationsklasse H).
Einschaltdauer: 10 %.
Anwendung
Die Permanent-Elektromagnete werden zum Halten, Tragen und Fixieren von ferromagnetischen Werkstücken eingesetzt. Speziell wenn lange Haftzeiten ohne Energieverbrauch benötigt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch