{"product":{"productId":"agid.36216","price":21.5,"name":"Magnete rund (Elektromagnete)"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Spulenkörper Kunststoff.
Spulenkörper Kunststoff.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Magnete rund (Elektromagnete), Form A
ab
21,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Magnete rund (Elektromagnete), Form B
ab
21,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Spulenkörper Kunststoff.
Spulenkörper Kunststoff.
Hinweis
Die Elektromagnete werden mit Gleichstrom betrieben. Dieser erzeugt durch die Spule im Kern ein Magnetfeld. Nach Abschalten der Spannung verschwindet das Kraftfeld wieder.
Die Befestigung der Elektromagnete erfolgt über die Gewinde auf der Rückseite. Der Stromanschluss erfolgt über freie Litzen.
Die angegebenen Haltekräfte können abhängig von der Materialdicke und der Oberflächenrauheit des Werkstoffs geringer ausfallen.
Bei D = 15 hat der Elektromagnet nur das große Gewinde in der Mitte.
Die Befestigung der Elektromagnete erfolgt über die Gewinde auf der Rückseite. Der Stromanschluss erfolgt über freie Litzen.
Die angegebenen Haltekräfte können abhängig von der Materialdicke und der Oberflächenrauheit des Werkstoffs geringer ausfallen.
Bei D = 15 hat der Elektromagnet nur das große Gewinde in der Mitte.
Technische Daten
Spannung: 24V DC.
Schutzart: bis IP 65.
Temperaturbereich: bis 155 °C (Isolationsklasse F).
Einschaltdauer: 100 %.
Schutzart: bis IP 65.
Temperaturbereich: bis 155 °C (Isolationsklasse F).
Einschaltdauer: 100 %.
Anwendung
Die Elektromagnete werden zum Halten, Tragen und Fixieren von ferromagnetischen Werkstücken eingesetzt.
Auf Anfrage
Spannung 12V DC.
Zeichnungshinweis
Form A: Litzen seitlich
Form B: Litzen unten
Form B: Litzen unten