{"product":{"productId":"agid.36220","price":27.3,"name":"Magnete rund (Permanent-Elektromagnete)"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Spulenkörper Kunststoff.
Dauermagnet Hartferrit oder NdFeB.
Spulenkörper Kunststoff.
Dauermagnet Hartferrit oder NdFeB.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Magnete rund (Permanent-Elektromagnete), Form A
ab
32,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Magnete rund (Permanent-Elektromagnete), Form B
ab
27,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Magnete rund (Permanent-Elektromagnete), Form C
ab
70,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Magnete rund (Permanent-Elektromagnete), Form D
ab
28,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Magnete rund (Permanent-Elektromagnete), Form E
ab
273,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Magnete rund (Permanent-Elektromagnete), Form F
ab
492,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Spulenkörper Kunststoff.
Dauermagnet Hartferrit oder NdFeB.
Spulenkörper Kunststoff.
Dauermagnet Hartferrit oder NdFeB.
Hinweis
Die Permanent-Elektromagnete können dauerhaft Werkstücke fixieren. Durch Stromzufuhr (Gleichstrom) neutralisiert die Spule im Kern das Magnetfeld oder kann die Haltekraft erhöhen (abhängig von der Stromrichtung). Die rote Litze kennzeichnet den Pluspol (+), die braune Litze den Minuspol (-). Nach dem Abschalten wird die Wirkung wieder aufgehoben.
Die Befestigung der Permanent-Elektromagnete erfolgt über die Gewinde auf der Rückseite. Der Stromanschluss erfolgt über freie Litzen.
Die angegebenen Haltekräfte können abhängig von der Materialdicke und der Oberflächenrauheit des Werkstoffs geringer ausfallen.
Die Befestigung der Permanent-Elektromagnete erfolgt über die Gewinde auf der Rückseite. Der Stromanschluss erfolgt über freie Litzen.
Die angegebenen Haltekräfte können abhängig von der Materialdicke und der Oberflächenrauheit des Werkstoffs geringer ausfallen.
Technische Daten
Spannung: 24V DC.
Schutzart: bis IP 65.
Temperaturbereich: bis 155 °C (Isolationsklasse F).
Einschaltdauer: 10 %.
Schutzart: bis IP 65.
Temperaturbereich: bis 155 °C (Isolationsklasse F).
Einschaltdauer: 10 %.
Anwendung
Die Permanent-Elektromagnete werden zum Halten, Tragen und Fixieren von ferromagnetischen Werkstücken eingesetzt. Speziell wenn lange Haftzeiten ohne Energieverbrauch benötigt werden.
Auf Anfrage
Spannung 12V DC.