{"product":{"productId":"agid.35804","price":5.78,"name":"Schienenverbinder für C-Profil Montageschienen System 28"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
galvanisch verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
galvanisch verzinkt.
Hinweis
Vormontiertes Verbindungselement zur einfachen Verbindung von zwei Montageschienen.
Der Schienenverbinder ermöglicht eine exakte Ausrichtung der Schienen zueinander. Kraftschlüssige Verbindung durch Einschieben in das Schienenprofil und Verspannen mit vier Schrauben. Oder formschlüssige Verbindung durch Durchstecken der vier Schrauben im Profilrücken.
Geeignet für Montageprofile System 28 (28/15 und 28/28).
Der Schienenverbinder ermöglicht eine exakte Ausrichtung der Schienen zueinander. Kraftschlüssige Verbindung durch Einschieben in das Schienenprofil und Verspannen mit vier Schrauben. Oder formschlüssige Verbindung durch Durchstecken der vier Schrauben im Profilrücken.
Geeignet für Montageprofile System 28 (28/15 und 28/28).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.