Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die 4-seitigen Anschläge sind flexibel einsetzbare Auflage- und Anschlagelemente, die in verschiedenen Anwendungen bei der spanenden Bearbeitung eingesetzt werden können.
Mit Hilfe der Anschläge können Werkstücke genau positioniert sowie aufgrund der integrierten Stufen auf definierten Ebenen ausgerichtet werden.
Mit den Anschlägen können Einfach- oder Mehrfachaufspannungen realisiert werden.
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Montage
Das Positionieren und Befestigen der 4-seitigen Anschläge erfolgt bei Rastersystemen über Passschrauben (M12, M16) und bei T-Nutensystemen (14, 18, 22) über Nutenführungssteine und Zylinderschrauben.
Lieferumfang
Systemgröße M12:
1x Grundkörper Anschlag
1x Reduzierbuchse für Passschraube M12 (einfach)
2x Reduzierbuchse für Passschraube M12 (zweifach)

Systemgröße M16:
1x Grundkörper Anschlag
Zubehör
Passschrauben 07533.
Zylinderschrauben 07160.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch