{"product":{"productId":"agid.35471","price":286.34,"name":"Anschläge 4-seitig für T-Nuten und Rastersysteme, Form B, einsetztbar auf Raster- und T-Nutensystemen"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die 4-seitigen Anschläge sind flexibel einsetzbare Auflage- und Anschlagelemente, die in verschiedenen Anwendungen bei der spanenden Bearbeitung eingesetzt werden können.
Mit Hilfe der Anschläge können Werkstücke genau positioniert sowie aufgrund der integrierten Stufen auf definierten Ebenen ausgerichtet werden.
Mit den Anschlägen können Einfach- oder Mehrfachaufspannungen realisiert werden.
Mit Hilfe der Anschläge können Werkstücke genau positioniert sowie aufgrund der integrierten Stufen auf definierten Ebenen ausgerichtet werden.
Mit den Anschlägen können Einfach- oder Mehrfachaufspannungen realisiert werden.
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Montage
Das Positionieren und Befestigen der 4-seitigen Anschläge erfolgt bei Rastersystemen über Passschrauben (M12, M16) und bei T-Nutensystemen (14, 18, 22) über Nutenführungssteine und Zylinderschrauben.
Lieferumfang
Systemgröße M12:
1x Grundkörper Anschlag
2x Reduzierbuchse für Passschraube M12
2x Nutenführungsstein
Systemgröße M16:
1x Grundkörper Anschlag
2x Nutenführungsstein
1x Grundkörper Anschlag
2x Reduzierbuchse für Passschraube M12
2x Nutenführungsstein
Systemgröße M16:
1x Grundkörper Anschlag
2x Nutenführungsstein
Zubehör
Passschrauben 07533.
Zylinderschrauben 07160.
Zylinderschrauben 07160.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.