{"product":{"productId":"agid.35471","price":118.45,"name":"Anschläge 4-seitig für T-Nuten und Rastersysteme"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Anschläge 4-seitig für T-Nuten und Rastersysteme, Form A, einsetzbar auf Rastersystemen
ab
118,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Anschläge 4-seitig für T-Nuten und Rastersysteme, Form B, einsetztbar auf Raster- und T-Nutensystemen
ab
286,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die 4-seitigen Anschläge sind flexibel einsetzbare Auflage- und Anschlagelemente, die in verschiedenen Anwendungen bei der spanenden Bearbeitung eingesetzt werden können.
Mit Hilfe der Anschläge können Werkstücke genau positioniert sowie aufgrund der integrierten Stufen auf definierten Ebenen ausgerichtet werden.
Mit den Anschlägen können Einfach- oder Mehrfachaufspannungen realisiert werden.
Mit Hilfe der Anschläge können Werkstücke genau positioniert sowie aufgrund der integrierten Stufen auf definierten Ebenen ausgerichtet werden.
Mit den Anschlägen können Einfach- oder Mehrfachaufspannungen realisiert werden.
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Hinweis
Die 4-seitigen Anschläge Form A sind einsetzbar auf Rastersystemen.
Die 4-seitigen Anschläge Form B sind einsetzbar auf Raster- und T-Nutensystemen.
Die 4-seitigen Anschläge Form B sind einsetzbar auf Raster- und T-Nutensystemen.
Montage
Das Positionieren und Befestigen der 4-seitigen Anschläge erfolgt bei Rastersystemen über Passschrauben (M12, M16) und bei T-Nutensystemen (14, 18, 22) über Nutenführungssteine und Zylinderschrauben.
Lieferumfang
Form A
Systemgröße M12:
1x Grundkörper Anschlag
1x Reduzierbuchse für Passschraube M12 (einfach)
2x Reduzierbuchse für Passschraube M12 (zweifach)
Systemgröße M16:
1x Grundkörper Anschlag
Form B
Systemgröße M12:
1x Grundkörper Anschlag
2x Reduzierbuchse für Passschraube M12
2x Nutenführungsstein
Systemgröße M16:
1x Grundkörper Anschlag
2x Nutenführungsstein
Systemgröße M12:
1x Grundkörper Anschlag
1x Reduzierbuchse für Passschraube M12 (einfach)
2x Reduzierbuchse für Passschraube M12 (zweifach)
Systemgröße M16:
1x Grundkörper Anschlag
Form B
Systemgröße M12:
1x Grundkörper Anschlag
2x Reduzierbuchse für Passschraube M12
2x Nutenführungsstein
Systemgröße M16:
1x Grundkörper Anschlag
2x Nutenführungsstein
Zubehör
Passschrauben 07533.
Zylinderschrauben 07160.
Zylinderschrauben 07160.