{"product":{"productId":"agid.15084","price":359,"name":"Prismenblöcke Rechtsausführung"},"currency":"EUR"}
- Auflage- und Positionierelement für runde Werkstücke
- Auflageflächen geschliffen und gehärtet
- Absteckbar über Passbohrungen
- Spannen von Werkstückdurchmesser 50 mm bis 600 mm
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Schräge (30°) und Auflageflächen geschliffen.
Schräge (30°) und Auflageflächen geschliffen.
Hinweis
Prismenblöcke Rechts werden zum Positionieren von runden Teilen verwendet. Die Prismenblöcke ermöglichen ein Angleichen an die jeweiligen Werkstückdurchmesser.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.