- Reibungslose Bewegung
- Schmale Ausführung
- Geringes Gewicht
Beschreibung
Werkstoff
Platte Edelstahl 1.4301.
Kugeln Stahl.
Stift Edelstahl 1.4305.
Rollen Polyacetal (POM).
Hinweis
Der Multi-Rollen-Mechanismus sorgt für eine reibungslose Bewegung bei schmalen Einbaumaßen. Ein Kriechen der Kugel tritt nicht auf. Er ermöglicht eine gleichmäßige Bewegung bei Radial- und Axialbelastungen.
Die Führungswagen und Führungsschienen wurden bei 200 mm/s für 300.000 Zyklen von 100 mm getestet.
Maximale Schraubenlänge = Plattenstärke + 4 mm.
Die Führungswagen und Führungsschienen wurden bei 200 mm/s für 300.000 Zyklen von 100 mm getestet.
Maximale Schraubenlänge = Plattenstärke + 4 mm.
Technische Daten
Sicherheitskoeffizienten
Geringe Fahrfrequenz und sanfte Bewegung:
- statischer Sicherheitskoeffizient: 0,4 - 0,5
- dynamischer Sicherheitskoeffizient: 0,9 - 1,0
Hohe Fahrfrequenz und gleichmäßige Bewegung:
- statischer Sicherheitskoeffizient: 0,3 - 0,4
- dynamischer Sicherheitskoeffizient: 0,6 - 0,8
Hohe Fahrfrequenz und Vibrationen:
- statischer Sicherheitskoeffizient: 0,2 - 0,3
- dynamischer Sicherheitskoeffizient: 0,3 - 0,5
Berechnung
Maximale statische Belastung = Nennlast * statischer Sicherheitskoeffizient
Maximale dynamische Belastung = Nennlast * dynamischer Sicherheitskoeffizient
Maximaler statischer Drehmoment = Nenndrehmoment * statischer Sicherheitskoeffizient
Maximaler dynamischer Drehmoment = Nenndrehmoment * dynamischer Sicherheitskoeffizient
Diese Formeln sind Richtlinien und müssen bei der jeweiligen Anwendung nochmals überprüft werden.
Geringe Fahrfrequenz und sanfte Bewegung:
- statischer Sicherheitskoeffizient: 0,4 - 0,5
- dynamischer Sicherheitskoeffizient: 0,9 - 1,0
Hohe Fahrfrequenz und gleichmäßige Bewegung:
- statischer Sicherheitskoeffizient: 0,3 - 0,4
- dynamischer Sicherheitskoeffizient: 0,6 - 0,8
Hohe Fahrfrequenz und Vibrationen:
- statischer Sicherheitskoeffizient: 0,2 - 0,3
- dynamischer Sicherheitskoeffizient: 0,3 - 0,5
Berechnung
Maximale statische Belastung = Nennlast * statischer Sicherheitskoeffizient
Maximale dynamische Belastung = Nennlast * dynamischer Sicherheitskoeffizient
Maximaler statischer Drehmoment = Nenndrehmoment * statischer Sicherheitskoeffizient
Maximaler dynamischer Drehmoment = Nenndrehmoment * dynamischer Sicherheitskoeffizient
Diese Formeln sind Richtlinien und müssen bei der jeweiligen Anwendung nochmals überprüft werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.