Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Edelstahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug entspricht der Hub in etwa der Einbaulänge. Dadurch wird mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet. Durch Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.

Für die Horizontalmontage sind die Teleskopschienen nicht geeignet.

Die Einbaubreite zwischen Korpus und Schubkasten sollte bei einer Schienendicke von 19,1 mm +0,2 mm bis +0,5 mm betragen.

Es wird empfohlen, die Teleskopschiene mit einer M5-Senkkopfschraube oder einer 6 mm Senkkopfschraube (Euro) zu befestigen.

Form B ist mit einem gedämpften Selbsteinzug, dem sogenannten Soft-Close-Dämpfungssystem, ausgestattet. Auf den letzten 45 mm vor der geschlossenen Position fahren die Schienen selbstständig und gedämpft in ihre ursprüngliche Position.
Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C.

Andere Kunden kauften auch